EtherCAT 主站协议栈

EC-Master协议栈设计并优化在不同的嵌入式(实时)操作系统上运行。现有可用的操作系统,如Windows CE,VxWorks,On Time RTOS-32,QNX,RTX,INtime®,Integrity,Linux,Xenomai,RTEMS,TKernelWindows®7/8/10。出于评估的需求,还有一种基于Windows XP的非实时解决方案:任何网卡都可以用来连接PC和EtherCAT模块。EtherCAT主站协议栈可以移植到任何其他嵌入式操作系统上。

优势

  • 适用于多种操作系统和Windows实时扩展。
  • 易于移植到其他大多数嵌入式操作系统。
  • 模块化设计,易于实现个性化调整。
  • 结合我们的服务,通过专业化的合作关系为您搭建定制系统,提供符合要求的完整系统集成服务。
  • 极高的稳定性和健壮性。例如,EC-Master协议栈在KUKA机器人控制系统和Lenze控制系统中使用。

软件架构

  • Application Interface Layer:  EtherCAT主站的应用接口。
  • EtherCAT Master Core:  EtherCAT主站的主要功能在这一层实现。所有协议处理,例如过程数据传输和邮箱协议(CoE,EoE,FoE,SoE)在这里执行。
  • Ethernet Link Layer:  主站和从站之间的数据交换。支持零拷贝和/或轮询技术,结合核心层共同实现最佳的实时性能和最小的CPU负载。
  • Configuration Layer:  一个独立于OS的XML解析器,支持EtherCAT规范中定义的格式。
  • Operating System Layer:  特定的操作系统封装层。在这层执行操作系统调用。为了获得最佳性能,大多数函数都使用简单的“C”语言宏实现。

New Features