Echtzeitbetriebssysteme mit Windows betreiben

Die acontis Echtzeitprodukte ermöglichen es Kunden, Windows und Standard-Echtzeitbetriebssysteme auf einer einzigen Hardwareplattform zu betreiben.

Die Echtzeitsoftware kann dabei wahlweise auf einem CPU Core parallel zu Windows oder auch auf einem oder mehreren CPU Cores exklusiv betrieben werden. Auch der Betrieb verschiedener Echtzeitbetriebssysteme oder verschiedener Instanzen desselben Echtzeitbetriebssystems auf verschiedenen CPU Cores ist möglich.

Virtualisierungs-Produkte


Windows und Echtzeit-Linux auf einem PC

Windows und VxWorks auf einem PC

Windows und On Time RTOS-32 auf einem PC