Echtzeit Virtualisierung

Seit vielen Jahren ist acontis als führender Anbieter von Lösungen für Echtzeit-Virtualisierung am Markt bekannt. Diese Produkte ermöglichen es Kunden, auf Windows harte Echtzeitapplikationen zu realisieren. Des weiteren können mit der Software bisherige Lösungen mit 2 oder mehreren Steuerungscomputern auf einer einzigen Hardwareplattform konsolidiert werden. Die Echtzeitsoftware kann dabei wahlweise auf einem CPU Core parallel zu Windows oder auch auf einem oder mehreren CPU Cores exklusiv betrieben werden. Auch der Betrieb verschiedener Echtzeitbetriebssysteme oder verschiedener Instanzen desselben Echtzeitbetriebssystems auf verschiedenen CPU Cores ist möglich.

Virtualisierungs-Produkte

Windows Echtzeit Erweiterung Leistungsfähige, auf Standards basierende Windows Echtzeiterweiterung
Windows + RTOS Windows und Echtzeitbetriebssysteme auf einem PC
Linux + RTOS Standard-Linux und Echtzeitbetriebssysteme auf einem PC
Hypervisor Mehrere Windows und/oder Standard-Linux Instanzen parallel mit Echtzeitbetriebssystemen auf einem PC
Downloads Evaluierungssoftware