EtherCAT Slave Test Application / Master Simulator

Die EC-STA EtherCAT Slave Test Applikation richtet sich in erster Linie an die Hersteller von EtherCAT Slave Geräten zur Durchführung von Tests auf Basis des bewährten, weit verbreiteten EC-Masters. Typischerweise wird die EC-STA während der Entwicklung der Slave-Software und zur Qualitätssicherung bei der Produktion eingesetzt.
Das Herzstück der EC-STA ist eine Windows Anwendung, basierend auf der Microsoft .NET Technologie und implementiert in der Programmiersprache C#. Im Lieferumfang ist der vollständige Source-Code enthalten. Damit ist der Anwender in der Lage, kundenspezifische Erweiterungen einfach hinzuzufügen. Auch automatisierte Testabläufe unter Verwendung von Scripts etc. sind dadurch realisierbar.
Die EC-STA kann zum Test beliebiger EtherCAT Slaves eingesetzt werden und bietet bereits in der Basisversion eine komfortable, übersichtliche Bedienoberfläche mit zahlreichen Funktionen.
Wichtig: Um sicher zu stellen, dass ein EtherCAT Slave Gerät konform zum EtherCAT Standard ist muss das EtherCAT Slave Conformance Tool verwendet werden.
Siehe: http://www.ethercat.org/en/conformance.html

Funktionen

  • Auswahl der EtherCAT Network Information (ENI) Datei
  • Umschaltung und Anzeige des Master Zustandes
  • Umschaltung und Anzeige des Slave Zustandes
  • Anzeige der Prozessdaten
  • Mailbox Protokoll "CAN application protocol over EtherCAT (CoE)"
  • Auslesen des Objektverzeichnisses (SDO Information Service)
  • Lesen und Schreiben von Objekten (SDO Upload und Download)
  • ...

Ansteuerung von Masterfunktionen

EtherCAT Slave Test Application

Slave spezifische Informationen und Testfunktionen

EtherCAT Slave Test Application

CAN application layer over EtherCAT (CoE)

EtherCAT Slave Test Application

File Access over EtherCAT (FoE)

EtherCAT Slave Test Application

Lieferumfang

  • Grafische .NET-Anwendung SlaveTestApplication mit Source-Code (C#)
  • .NET Wrapper Bibliothek für EC-Master Funktionen
  • Konsolen-Anwendung EC-MasterDemo mit Source-Code (C++)
  • EC-Master EtherCAT Master (EC-STA Lizenz)

Systemanforderungen

  • Microsoft Windows 7/10 (32/64 Bit) oder Linux mit mono Framework
  • Microsoft .NET Framework 2.0
  • Microsoft Visual Studio 2005 zur Erweiterung der Anwendung SlaveTestApplication

Weitere Informationen

Datenblätter und Evaluierungsversionen erhalten sie in unserem Downloadbereich.

Kostenlose Eval Version