Webbasiertes EtherCAT® Konfigurations- und Diagnosetool

EC-Engineer Web ist eine Software zur Konfiguration und Diagnose von EtherCAT® Netzwerken. Die Software ist eine Client-Server Anwendung mit einem modernen dark mode Client Benutzer Interface (UI) ist eine Angular-CLI Projekt, welches über eine REST API mit dem Backend (ASP.NET Core) kommuniziert.
Die Microsoft .NET Core Plattform dient zur Entwicklung und Ausführung von Anwendungsprogrammen auf zahlreichen Betriebssystemen und Architekturen, z. B., Windows, macOS und verschiedene Linux-Distributionen (x64, ARM32). Diesen Vorteil nutzt EC-Engineer Web für die Plattformunabhängigkeit und die Mobilität.

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

Konfiguration

EC-Engineer Web erstellt auf Basis der EtherCAT® Slave Information (ESI) Dateien und den Vorgaben des Benutzers die EtherCAT® Network Information (ENI) Datei mittels welcher der EtherCAT® Master parametriert wird.

Zur Bedienung und Anzeige reicht ein Web Browser mit HTML5 und JavaScript Unterstützung. Da keine weitere Installation benötigt wird, kann jederzeit, z. B., mit einem Smartphone oder Tablet, ein EtherCAT® Netzwerk konfiguriert und analysiert werden. Der EC-Engineer Web ist außerdem auch als Desktopanwendung für Linux PCs verfügbar.

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

Architekturen

Der modulare Aufbau der Software ermöglicht unterschiedliche Systemarchitekturen.

Offline Konfiguration (alle Komponenten auf einem Device)

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

Online Konfiguration (alle Komponenten auf einem Device)

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

User Interface auf einem separaten Gerät

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

EtherCAT Master auf einem separaten Gerät

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

Server mit mehreren Master Geräten

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

Diagnose

Umfangreiche Diagnosefunktionen helfen Störungen in EtherCAT® Netzwerken zu analysieren und zu beheben. Dabei erhält der EC-Engineer Web alle notwendigen Informationen vom EtherCAT® Master. Die integrierten Kommunikationsprotokolle ermöglichen die Verbindung mit dem acontis EtherCAT® Master EC-Master und neu, auch über das Mailbox Gateway (ETG.8200) mit Beckhoff TwinCAT Systemen.

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

EC-Engineer EtherCAT configuration tool

Software Anforderungen

User Interface (GUI)

  • Web Browser mit HTML5 und JavaScript support

RACE Logic

  • Microsoft .NET Core 2.2
  • Windows, Linux x64, Linux ARM

EtherCAT Master

  • Viele unterschiedliche OS unterstützt
  • RAS Server aktiviert

Mehr Informationen

Mehr informationen finden Sie in der download area.