EtherCAT® - Echtzeit/Multicore/Hypervisor - Dienstleistungen

Die acontis technologies GmbH ist ein führender Anbieter in den Bereichen EtherCAT-Technologie, Windows Echtzeit Software und Echtzeit-Virtualisierung/Hypervisor-Technologie.
Unser Unternehmen garantiert qualitativ hochwertige Produkte "Made in Germany". Viele namhafte Kunden auf der ganzen Welt setzen unsere Produkte ein.

EtherCAT®

Der acontis EtherCAT Master Stack EC-Master lässt keine Wünsche offen. Weltweit vertrauen große Unternehmen nicht nur aus der Automatisierungstechnik auf Qualität und Funktionsumfang dieses praxiserprobten Produkts. Unser Engagement in der ETG in diversen Working-Groups garantiert volle Kompatibilität zum EtherCAT Standard und Interoperabilität zu allen verfügbaren EtherCAT Slave Geräten. Mit dem EC-Engineer steht ein leistungsstarkes Konfigurations- und Diagnosetool zur Verfügung, welches auch in Kunden-Anwendung integriert werden kann.

Weiterlesen...

Hypervisor: RT-Linux + Windows

Mit der LxWin Hypervisorlösung ist es möglich Windows und ein sehr schnelles, echtzeitfähiges Linux parallel zu betreiben. Damit erhalten Kunden die Möglichkeit dieses leistungsfähige Echtzeitbetriebssystem parallel zu Windows zu nutzen. Viele Linux-basierte Treiber, beispielsweise für Feldbuskarten oder GigE Kamerasysteme, Kommunikations-Stacks (EtherCAT, Profinet, OPC, OPC UA, TSN, ...) oder komplexe Softwarelösungen wie z.B. CNC-Steuerungen oder Software-PLCs können somit ohne Änderung einfach auf dieser Plattform ablaufen.

Kunden die nach einer Windows Echtzeiterweiterung suchen profitieren ebenso bei der Nutzung von LxWin. Die harte Echtzeit Performance zusammen mit einer nahtlosen Integration in Microsoft Visual Studio, machen es es auch für diesen Anwendungsfall zu einer perfekten Plattform.

Weiterlesen...

TSN

TSN ist in aller Munde als die zukünftige Basis für echtzeitfähige Kommunikation vom Feldbus bis in die Cloud. Im Gegensatz zu bisherigen proprietären Feldbustechnologien ist TSN eine von der IEEE802.1 standardisierte Technologie die hochdeterministische Echtzeit, Resilienz, Überlastschutz, Redundanz, Synchronisation und Überwachung auf der physikalischen Schicht bietet. Auf dem Netzwerk funktionieren diese Features schon sehr gut, aber die letzte Meile - die SW im Endknoten - kann viele der gebotenen Features wieder zunichtemachen. Der acontis TSN-Stack bietet hier die Lösung, um die TSN Features durch das OS bis zur Applikation gewährleisten zu können, und das für viele Betriebssysteme und HW-Plattformen out of the box.

Weiterlesen...

News

acontis kündigt an, ein TSN-Evaluationskit bereitzustellen.

acontis erweitert seine erstklassige Windows Real-Time Hypervisor-Lösung um Linux

acontis gründet eigene US Niederlassung.