EC-Lyser EtherCAT® Diagnose Tool, Fehlererkennung
Der EC-Lyser ist ein Analyseprogramm
das speziell für die Analyse von EtherCAT Feldbussystemen
entwickelt wurde, die mit dem acontis EtherCAT Master Stack
betrieben werden. Vor allem in der Automatisierung gilt es für
einen unterbrechungsfreien Ablauf zu sorgen. Doch genau dort sind
die Bedingungen besonders hart. Mögliche Ursachen von Störungen
sind:
|
Um die Verfügbarkeit zu garantieren muss auch ein Feldbussystem
gepflegt und gewartet werden. Mit Hilfe des EC-Lysers lässt sich
der „Gesundheitszustand“ des Feldbussystems feststellen, es lassen
sich Warnsignale erkennen und Gegenmaßnahmen können frühzeitig
ergriffen werden.
Die Vermeidung eines Anlagenstillstands ist hierbei oberste
Prämisse. Mit dem EC-Lyser werden viele wichtige Aspekte der
Diagnose abgedeckt.
|
Technik
Die Daten zur Analyse des EtherCAT Systems erhält der EC-Lyser direkt vom acontis EtherCAT Master (EC-Master). Hierfür verfügt der EC-Master über eine Remoteschnittstelle über die der EC-Lyser eine TCP/IP-Verbindung aufbauen kann. Die Analyse des Systems verursacht hierbei keinen weiteren Datenverkehr auf dem EtherCAT Bus.
Weitere Informationen
Datenblätter und Evaluierungsversionen erhalten sie in unserem Downloadbereich.