EC-Master
 

EtherCAT Master Stack

EC-Master は、異なる組み込み(リアルタイム)オペレーティングシステム上での動作用に設計され、最適化されたマスタースタックです。導入実績のあるオペレーティングシステムには、Windows CEVxWorksOn Time RTOS-32、QNX、RTX、INtime®、Integrity、Linux、TKernel 、Windows® XP/7が含まれます。また、評価用として、Windows XP 用の非リアルタイム ソリューションが用意されています。この評価版では、市販のネットワーク カードをお使いいただいて、PC と EtherCAT モジュールを接続します。 EtherCAT マスタースタックは、他の組み込み用オペレーティングシステムに移植できます。

機能的メリット:

  • 各種オペレーティング システムや、リアルタイム 拡張済みのWindows 上で、すぐに使用できるインスタントソリューションです。
  • 他の組み込みオペレーティング システムへの移植が容易です。
  • モジュール設計、個別調整機能を容易に実装できます。
  • acontis 社はサポートサービスも提供しているため、カスタム制御システムの構築するためのプロフェッショナルパートナーシップを得られます。システムインテグレーション全体の構築の要望も承っています。
  • 信頼性のある安定した実装を実現します。EC-Master マスター スタックは、KUKA 社のRobot Control や Lenze-Digitec の制御系に採用され、現在も稼働中です。

詳細情報

各種データシートや評価版などをダウンロードできます。ダウンロードページへ。

 
(C) 2014 - Alle Rechte vorbehalten