acontis [EtherCAT, Windows Real-Time Hypervisor]

最新ニュース

acontis technologies GmbH
マクニカブリリアントテクノロジーカンパニーと販売代理店契約を締結し同社の製品情報をアップしました。
詳細…

ルネサス社の「産業向けルネサスマーケットプレイス」(2017年4月11日開設)に参加致します。
詳細…

EC-Master EtherCAT マスタースタックAltera Cyclone V SoC対応版登場.
詳細…

2015年3月、ルネサス社のR-INコンソーシアムのパートナーとなりました。今後R-IN及びRZ/T1におけるさまざまなサポートサービズが期待されております。

EC-Master EtherCAT マスタースタックTI-RTOS Kernel (SYS/BIOS)対応版登場
詳細...

EC-Master EtherCAT マスタースタックFreescale社製 i.MX 6対応版.
詳細...

EC-Motion:TI社製 SitaraTM ARM® CortexTM-A8プロセッサ向け QNX Neutrino用EtherCATモーションライブラリが登場
詳細...

EC-Master EtherCAT マスタースタックINTime 5対応版登場
詳細...

IntervalZeroは、EtherCATのスペシャリストであるacontisとパートナーシップを締結しました。SMP-enabled RTX 2012には、acontisのEtherCAT マスターがバンドルされる予定です。
詳細...

EtherCAT の日本市場へのさらなるサポートをお約束します:acontis technologies Japan 発足のお知らせ。 
詳細...

 

EtherCAT - リアルタイム/マルチコア/ハイパーバイザー - サービス概要
acontis technologies 社は、EtherCAT 技術、Windows リアルタイム ソフトウェア、リアルタイム仮想化/ハイパーバイザー技術の代表的なプロバイダーです。
弊社の製品は、「ドイツ製(Made in Germany)」の名に恥じない品質を誇り、高い評価を受けています。弊社は、付随するトレーニング、サポート、ソフトウェアサービスを含めた、包括的な製品の提供を行っています。弊社の製品は、世界各国各地でブルーチップ銘柄の企業に採用されています。

EtherCAT
acontis technologies 社のEtherCAT マスタースタック製品 EC-Master は、EtherCAT 産業用通信市場における代表的な製品です。世界各国各地の主要な企業は、その品質と豊富な機能性に依存しています。
弊社は複数のワーキンググループのETG (EtherCAT Technology Group)エンゲージメントを持っており、EtherCAT 標準への準拠と、現行のすべての EtherCAT スレーブデバイスとのインターオペラビリティの確保を確実なものにしています。このマスタースタック製品は、EC-Lyser 診断ツールと合わせてお使いいただけます。 詳細...

Windows 用 EtherCAT リアルタイムプラットフォーム
EC-Win リアルタイムプラットフォームは、Windows 環境に完全に適したパワフルなリアルタイム EtherCAT プログラム環境を実現します。
EC-Win はワンストップでシングルソースなソリューションを、魅力的な価格で提供します。EC-Win をお使いいただくことで、ハードウェア的なリアルタイム EtherCAT ソリューションを Windows 上で構築できます。 詳細...

Windows 用マルチコアリアルタイムプラットフォーム
acontis technologies 社の製品である AT-CeWin と AT-RTOS32Win の 2 つを組み合わせることで、Windows にWin32 準拠のハードウェア リアルタイム機能を持たせることができます。Windows 上での簡単なインストールと、使い慣れた Win32 API と Microsoft 社の開発ツールでリアルタイム部分の開発が行える点が大きな特徴になります。どちらの製品もカスタマイズがしやすく、特にマルチコアシステム上での使用に特化して最適化されている製品です。詳細...

リアルタイム仮想化+ハイパーバイザー製品
RTOS VM ハイパーバイザーをベースにした、マルチコアシステム上で、Windows、Linux、リアルタイムオペレーティングシステムを同時稼働させるための製品です。
acontis technologies 社のハイパーバイザー製品は、世界でも類を見ない技術を使用し、現在発売中の x86 プロセッサすべてに対応しています。完全仮想化の代わりに準仮想化を用いることで、最大可能速度の底上げと、遅延時間の最小化を達成します。 詳細...


 

EtherCAT 製品

EC-Master
組み込み(リアルタイム)オペレーティングシステム用 EtherCAT マスター スタック。 対応 OS :Windows XP/Windows  CE/VxWorks/On Time RTOS-32/QNX/RTX/INtime/Linux など。 
>>> 詳細

 

EC-Win
Windows 上で動作するパワフルかつオープンなリアルタイム EtherCAT プログラミングプラットフォーム。Windows でのデターミニスティックなリアルタイム EtherCAT ソリューションが構築可能に。>>> 詳細

 

EC-Lyser 
EtherCAT 診断ツール。バストポロジ診断、ケーブル診断、マスタースタック診断、ドキュメンテーションなど数多くの機能を備えています。 
>>> 詳細

 

EC-STA
EtherCAT スレーブテストアプリケーション。スレーブソフトウェアの開発とスレーブプロダクション試験にお使いいただけます。EC-Master スタックをベースにし、拡張性に優れた Windows アプリケーションで、柔軟な EtherCAT スレーブ試験が実現可能に。 
>>> 詳細


マルチコアリアルタイム プラットフォームを

Windows に

マルチコア システム用に最適化されたWindows 上のリアルタイム プラットフォームを実現します。

Windows 用マルチコア リアルタイムプラットフォーム 
acontis technologies 社の製品である AT-CeWin と AT-RTOS32Win の 2 つを組み合わせることで、Windows にWin32 準拠のハードウェア リアルタイム機能を持たせることができます。Windows 上での簡単なインストールと、使い慣れた Win32 API と Microsoft 社の開発ツールでリアルタイム部分の開発が行える点が大きな特徴になります。どちらの製品もカスタマイズがしやすく、特にマルチコアシステム上での使用に特化して最適化されている製品です。 
>>> 詳細


リアルタイム仮想化 - ハイパーバイザー

マルチコアシステムの使用を最適化: 1 つのプロセッサー上で複数のオペレーティングシステムを稼働します。リアルタイムオペレーティングシステムのハードウェアリアルタイム性とデターミニズムを保証します。

仮想化とリアルタイムハイパーバイザー 
マルチコアプラットフォーム上でリアルタイムオペレーティングシステムと Windows/Linuxを安全に動作させます。  
>>> 詳細

 

 

 

 


ソフトウェア関連サービス

  • EtherCAT マスター ソフトウェア インテグレーションとスレーブ ソフトウェア サービスを提供します
  • 産業通信関連サービス:CAN、リアルタイム Ethernet(例:EtherCAT)などに対応
  • ボードサポート パッケージ: Windows CE、VxWorks 関連サービス
  • デバイス ドライバー、ファームウェア(Windows XP/CE、VxWorks など)の提供
  • アプリケーション開発(C、C++、C#、.NET Framework、Algorithms、HMI など)
 
(C) 2014 - Alle Rechte vorbehalten